ZHCUDB4 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
    2. 2.2 主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 存储器和存储
      3. 2.2.3 接口和外设
      4. 2.2.4 支持应用特定插孔的扩展连接器和扩展接头
    3. 2.3 电源要求
      1. 2.3.1 集成式电源架构
      2. 2.3.2 高级电源管理功能
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 Cape 扩展接头
      2. 2.4.2 65 个可能的数字 I/O
      3. 2.4.3 PWM 和计时器
      4. 2.4.4 模拟输入
      5. 2.4.5 UART
      6. 2.4.6 I2C
      7. 2.4.7 SPI
    5. 2.5 详细的硬件设计
      1. 2.5.1 USB 接口
        1. 2.5.1.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.5.1.2 USB 2.0 Type-C® 接口
      2. 2.5.2 以太网接口
      3. 2.5.3 电源接口
      4. 2.5.4 DDR3L SDRAM 接口
      5. 2.5.5 eMMC 闪存接口
      6. 2.5.6 Micro SD 卡插槽接口
      7. 2.5.7 Grove 连接器接口
        1. 2.5.7.1 Grove I2C 接口 (J4)
        2. 2.5.7.2 Grove UART 接口 (J5)
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图、PCB 布局和 BOM
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性 – FCC 要求
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 品牌使用批准
  11. 6相关文档

集成式电源架构

TPS65214 的核心是三个高性能降压转换器,旨在提供清洁、稳定的电源和最低的损耗。主转换器可提供高达 2A 的电流,可在 0.6V 至 3.4V 范围内进行精密电压控制,另外两个 1A 转换器可为各种系统元件提供灵活的电源选项。凭借这种配置,BeagleBone Green Eco 能够通过单个电源为内核处理器、存储器和外设系统高效供电。

这些转换器具有智能电源管理系统,可自动在强制 PWM 模式(适用于噪声敏感型应用)和脉冲频率调制 (PFM) 之间转换,以确保轻负载效率。这些转换器在 2.3MHz 开关频率下运行,可保持稳定的输出且需要极少的外部元件,通常只需要 470nH 电感器且输出电容仅从 10μF 开始。

对于模拟元件和敏感元件,PMIC 包含两个低压降稳压器,可提供 300mA 和 500mA 容量,电压范围为 0.6V 至 3.3V。这些稳压器可以配置为传统 LDO 以实现最小噪声,也可以配置成负载开关以获得最大效率,可灵活地根据应用要求在性能和功耗之间进行优化。