ZHCUDB4 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
    2. 2.2 主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 存储器和存储
      3. 2.2.3 接口和外设
      4. 2.2.4 支持应用特定插孔的扩展连接器和扩展接头
    3. 2.3 电源要求
      1. 2.3.1 集成式电源架构
      2. 2.3.2 高级电源管理功能
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 Cape 扩展接头
      2. 2.4.2 65 个可能的数字 I/O
      3. 2.4.3 PWM 和计时器
      4. 2.4.4 模拟输入
      5. 2.4.5 UART
      6. 2.4.6 I2C
      7. 2.4.7 SPI
    5. 2.5 详细的硬件设计
      1. 2.5.1 USB 接口
        1. 2.5.1.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.5.1.2 USB 2.0 Type-C® 接口
      2. 2.5.2 以太网接口
      3. 2.5.3 电源接口
      4. 2.5.4 DDR3L SDRAM 接口
      5. 2.5.5 eMMC 闪存接口
      6. 2.5.6 Micro SD 卡插槽接口
      7. 2.5.7 Grove 连接器接口
        1. 2.5.7.1 Grove I2C 接口 (J4)
        2. 2.5.7.2 Grove UART 接口 (J5)
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图、PCB 布局和 BOM
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性 – FCC 要求
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 品牌使用批准
  11. 6相关文档

电源接口

BeagleBone Green Eco 具有以 TPS65214 PMIC 为中心的灵活电源管理架构。该电路板使用标准 5V USB 电源适配器或主机通过一个 USB Type-C 连接器供电。

内核电源管理由 TPS65214 PMIC(特别是采用 QFN-24 封装的 PTPS6521403VAFR 型号)进行,后者可生成 AM335x 处理器所需的多个稳压轨。Buck1(2A 容量)为处理器内核 (VDD_MPU) 提供 1.1V 电压,Buck2(1A 容量)为数字逻辑 (VDD_CORE) 提供 1.1V 电压,Buck3(1A 容量)为 DDR 存储器 (VDDS_DDR) 提供 1.5V 电压。

两个集成式 LDO 可补充开关稳压器:LDO1 (300mA) 为各种模拟域提供 1.8V 电压,而 LDO2 (500mA) 专门为 VDDS 引脚供电。

电源设计包括集成在 TPS65214 中的全面保护功能,包括过流保护、热关断和短路保护,可确保在各种环境中可靠运行。

BEAGL-BONE-GRN-ECO 电源接口方框图图 2-6 电源接口方框图
警告: 对于 RTC 功能,电路板支持 RTC,无仅 RTC 模式,这是默认配置。如设计说明中所示,该配置通过电阻器 R175 和 R4 实现,切勿同时安装这两个电阻器,以防有可能对 AM335x 处理器造成损坏。