ZHCUDB4 September 2025
BeagleBone Green Eco 包括标准 microSD 卡插槽 (P10),为用户提供可扩展存储选项和备用引导源。卡插槽支持高达 32GB 的 SD 和 SDHC 卡,SDXC 卡在适当格式化时也兼容。
microSD 接口使用传输速率高达 24MB/s 的 4 位数据总线(SD_DAT0 至 SD_DAT3)通过 MMC0 控制器连接到 AM335x 处理器。该接口包括 SD 协议通信所需的命令 (SD_CMD) 线和时钟 (SD_CLK) 线,并使用串联电阻器保持信号完整性。
卡检测开关 (SD_CD) 使系统能够检测卡何时插入或拔出,支持热插拔功能。这种检测机制允许操作系统在发生物理变化时自动安装或安全卸载 SD 卡。
SD 卡接口由 3.3V 电源轨供电。数据线和命令线上的上拉电阻器根据 SD 卡规范保持适当的信号电平。
对于嵌入式应用,microSD 插槽具有以下几个主要优势:
如果要从 microSD 卡而不是板载 eMMC 引导,用户可以在为电路板供电时按“BOOT(引导)”按钮,这会强制 AM335x 处理器在引导序列中优先使用 SD 卡。
图 2-9 microSD 卡插槽接口方框图