ZHCUDB4 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
    2. 2.2 主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 存储器和存储
      3. 2.2.3 接口和外设
      4. 2.2.4 支持应用特定插孔的扩展连接器和扩展接头
    3. 2.3 电源要求
      1. 2.3.1 集成式电源架构
      2. 2.3.2 高级电源管理功能
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 Cape 扩展接头
      2. 2.4.2 65 个可能的数字 I/O
      3. 2.4.3 PWM 和计时器
      4. 2.4.4 模拟输入
      5. 2.4.5 UART
      6. 2.4.6 I2C
      7. 2.4.7 SPI
    5. 2.5 详细的硬件设计
      1. 2.5.1 USB 接口
        1. 2.5.1.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.5.1.2 USB 2.0 Type-C® 接口
      2. 2.5.2 以太网接口
      3. 2.5.3 电源接口
      4. 2.5.4 DDR3L SDRAM 接口
      5. 2.5.5 eMMC 闪存接口
      6. 2.5.6 Micro SD 卡插槽接口
      7. 2.5.7 Grove 连接器接口
        1. 2.5.7.1 Grove I2C 接口 (J4)
        2. 2.5.7.2 Grove UART 接口 (J5)
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图、PCB 布局和 BOM
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性 – FCC 要求
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 品牌使用批准
  11. 6相关文档

规格

BeagleBone Green Eco 基于德州仪器 (TI) 的 AM335x Arm Cortex-A8 处理器构建,可为各种嵌入式应用提供强大的基础。图 1-1 展示了功能方框图,说明了构成电路板硬件架构的主要元件和互连。该方框图展示 AM335x 片上系统 (SoC) 与存储器、存储、外设和各种 I/O 选项的连接。

BEAGL-BONE-GRN-ECO BeagleBone Green Eco 的功能方框图图 1-1 BeagleBone Green Eco 的功能方框图

表 1-1 提供有关 BeagleBone Green Eco 关键元件和功能的详细信息。这款工业级开发平台提供强大的处理能力、充足的内存、广泛的 I/O 选项以及专为商业和教育应用设计的现代连接功能。

表 1-1 BeagleBone Green Eco 规格
类别 条目 规格
处理器 内核 TI AM335x 1GHz Arm Cortex-A8
加速器 NEON™ 浮点单元和 3D 图形加速器
存储器 RAM 512MB DDR3L,800MHz
闪存 16GB eMMC
EEPRAM 32Kbit
外部存储 microSD® 卡插槽,最高支持 32GB
电源 电源管理 TI TPS6521403 PMIC
稳压器

TI TPS62A01DRL(3.3V 降压转换器)

TPS2117DRL(电源多路复用器)

输入电压 5V 直流(通过 USB Type-C 和 Cape 接头)
工作电流 最大 614mA
接口 USB

1 个 USB 2.0 主机 Type-A 端口,用于连接外设(键盘、鼠标、Wi-Fi® 适配器等)

1 个 USB 2.0 Type-C,用于供电源和器件通信

网络 千兆位以太网 (10/100/1000Mbps)
扩展接头 4 个 UART、2 个 I2C、1 个串行外设接口 (SPI)、13 个通用输入/输出 (GPIO)
Grove 1 个 I2C、1 个 UART
按钮 1 个重置按钮、1 个唤醒按钮、1 个×用户按钮(引导按钮)
指示灯 1 个电源 LED、4 个用户可编程 LED
物理 尺寸 86.4mm × 53.3mm × 18mm
重量 39.3g
工作温度 -40°C 至 85°C