ZHCUDB4 September 2025
BeagleBone Green Eco 采用 512MB DDR3L SDRAM (Kingston D2516ECMDXGJDI-U),为应用程序和操作系统功能提供主系统存储器。该存储器通过一条工作速率高达 800MT/s 的 16 位数据总线与 AM335x 处理器通信。
DDR3L 技术的工作电压为 1.35V(标准 DDR3 为 1.5V),在提高能效的同时保持性能。因此,该电路板非常适合电池供电应用和持续供电应用。
存储器接口包括数据线 (D0–D15)、地址线 (A0–A15)、存储体地址线 (BA0–BA2) 和直接连接到处理器的控制信号(CLK、CKE、CS、RAS、CAS 和 WE)。该接口还具有差分数据选通信号(DQS0/DQS0N 和 DQS1/DQS1N),以提供准确的数据传输时序,尤其是在高速条件下。
进行系统开发和调试时,可通过电路板上的测试点访问所有存储器地址线和数据线。正常运行期间,当系统进入低功耗状态时,存储器自动进入自刷新模式,这有助于在保存数据的同时节能。
DDR3L 存储器完全由 AM335x 处理器管理,开发人员通常不需要直接与存储器交互,因为操作系统和软件开发工具会自动进行存储器管理。
图 2-7 DDR3L SDRAM 接口方框图