ZHCUDB4 September 2025
BeagleBone Green Eco 具有 USB 2.0 Type-A 主机端口,可连接各种 USB 外设。Type-A 连接器的 USB 2.0 数据线 DP 和 DM 连接到 AM335x SoC 的 USB1 接口,提供 USB 高速和全速通信。此端口支持高达 480Mbps 的数据速率。
Type-A 连接器可为连接的 USB 器件提供 5V 电源。电流限制电路保护电路板免受外设中电流消耗过大的影响。
图 2-3 USB 2.0 Type-A 接口方框图