ZHCUDB4 September 2025
J4 连接器提供一个在 3.3V 逻辑电平下运行的专用 I2C 接口。此 Grove 端口直接连接到 AM335x 处理器的 I2C2 总线(I2C2_SCL 和 I2C2_SDA),并为可选 4.7kΩ 上拉电阻器预留了未填充焊垫,确保与各种 I2C 模块实现可靠的通信。
此接口支持 Seeed 生态系统中的多种 Grove I2C 模块。兼容器件包括:用于测量温度、湿度和压力的环境传感器;运动和位置传感器(如加速计和陀螺仪);显示模块(包括 OLED 和 LCD 屏幕)以及各种接口适配器和端口扩展器。使用这些元件进行原型设计时,标准化连接格式消除了对复杂接线或试验电路板的需求。