ZHCUDB4 September 2025
BeagleBone Green Eco 使用 USB Type-C 连接器或 P9 扩展接头供电,后者同时用作电源输入和通信接口。该电路板需要 5V 电源。
电路板使用 TPS65214 电源管理 IC (PMIC),PMIC 是一款专为实现出色的效率和可靠性而设计的工业级器件。此高级 PMIC 通过一个高度集成的器件提供全面的电源管理,补充了该电路板的 –40°C 至 +85°C 工业工作温度范围。