ZHCUDB4 September 2025
TPS65214 采用了先进的系统管理架构,可增强可靠性和灵活性。可编程电源时序控制器可通过八个可配置时隙和 0ms 至 10ms 的持续时间实现对启动和关断序列的安全定制。这种精确的控制可正确初始化复杂系统,并防止与电源时序不当相关的问题。
该器件的综合保护系统可持续监测所有电源轨上的欠压、过流和短路情况。具有多个阈值电平的热保护功能可防止在极端工作条件下造成损坏。检测到潜在问题时,可配置的故障响应系统可以触发立即关断、通知主机处理器或者采取预编程的纠正措施。
系统设计人员将受益于灵活的 I2C 接口,该接口可完全控制所有电源参数。该接口支持标准、快速和超快速模式,几乎可与任何主机处理器集成。动态电压调节可在运行期间实时调整输出电压,支持高级电源优化策略,在便携式应用中显著延长电池寿命。
多功能引脚提供更大的灵活性,允许针对各种系统架构配置 PMIC。其中包括可对外部电源器件定序的可配置 GPIO 引脚、用于系统控制的按钮输入以及用于处理器协调的复位输出或中断输出。
TPS65214 的非易失性存储器配置确保在多个电源周期中保留系统参数,而对自定义设置进行编程的能力可带来满足各种应用要求的灵活性。高级功能与强大设计的这种组合使 BeagleBone Green Eco 的电源系统在各种工作条件下具有出色的功能、可靠性和效率。