ZHCUCO0 December 2024
对于在连续导通模式 (CCM) 下运行的 SEPIC 转换器,请使用 方程式 10 来计算占空比。
在本参考设计中使用的高压设计中,LM5158 可以在 100kHz 到 250kHz 的频率范围内达到 93% 的占空比。使用 方程式 10 计算得出的占空比为 93.8%。因此,组件在一定程度上运行于电流不连续模式。但由于内部最小 3.26A 的 MOSFET 和紧凑的尺寸,这些组件被选用于 HVPS,并且可以输出最大 ±25mA 的电流。假设电路的效率为 0.7,则输入电流可以通过以下公式计算:(75 × 0.025 × 2) / (5 × 0.7) = 1.072A。如果设计人员选择完全相同的两个电感器,那么最大电流大约为 2.57A。可以明显看出,LM5158 支持电流不连续模式。VD 是二极管 D1 的正向电压降。