ZHCUCO0 December 2024
在实际应用中,最终用户在诊断完成后需要关闭智能探头的电源,以节省电池电量。TPS3422、SN74LVC1G74 和 TPS259470 器件组成了一个电源开启和电源关闭电路。当用户按下按钮时,TPS3422 会释放脉冲,该脉冲会馈送到 D 型触发器,并将 D 型触发器驱动为高电平,同时将锁存器驱动为高电平。D 型触发器的高电平会使 TPS259470 的电源开启。如果用户再次按下按钮,TPS3422 会释放另一个脉冲,然后该脉冲会将 D 型触发器驱动至低电平。低电平会关断 TPS259470,而智能探头的电源会关闭。如果用户再次按下按钮,该电路会重复前面的步骤。电源开启期间,D 型触发器会被清零并复位,因此 D 型触发器的输出为低电平,电路处于电源关闭状态。图 3-2 显示了电源开启或关闭的方案。