ZHCUCO0 December 2024
TIDA-010269 参考设计为用户提供用于监控系统电流、总线电压和功耗的配置。TI 的 INA231 28V、16 位、I2C 输出电流、电压和功率监控器用于监控设计的各个部分,与 TIDA-010057 参考设计类似。图 2-3 展示了电路原理图。原理图中实施了三个 INA 器件。一个 INA 用于测量系统中的总电流和功耗。其他两个 INA 器件分别用于监控发送器 (TX) 和 FPGA 器件的电流和功率。该通信通过 I2C 接口来实现。测得的电压、电流和功率值可以随时间动态绘制成图表。