ZHCUCO0 December 2024
BQ25790 是一款完全集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括器件集成了四个开关 MOSFET、输入和充电电流检测电路、电池 FET (QBAT) 以及降压/升压转换器的所有环路补偿。该器件提供了高功率密度和设计灵活性,能够在 USB Type-C 和 USB 电源传输 (USB-PD) 应用中,覆盖全输入电压范围为智能手机、平板电脑及其他便携设备充电。该充电器支持窄 VDC 电源路径管理、双输入电源选择、快速充电以及自主充电模式。该充电器还提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、涓流充电、预充电和快速充电计时器以及电池和输入上的过压或过流保护。该充电器采用 56 引脚、2.9mm × 3.3mm WCSP 封装。