ZHCUCO0 December 2024
第一级使用 BQ25790 降压/升压充电器。该充电器使用单节锂离子或锂聚合物电池。该芯片还集成了智能电源路径功能,即使在电池完全放电或移除时,仍可保持系统运行。当负载功率超过输入源额定值或输入源被移除时,电池会进入补充模式并防止输入源过载和系统崩溃。在无输入源的情况下,BQ25790 支持 USB On-the-Go (OTG) 功能,使电池放电以在 VBUS 上生成可调节 2.8V 至 22V 电压,步长为 10mV。此操作符合 USB PD 3.0 规范中可编程电源 (PPS) 功能的要求,并可为外部设备充电。除了 I2C 主机控制的充电模式,此充电器还支持自动充电模式。上电之后,使用默认寄存器设置启用充电。此器件可以在无需软件参与的情况下完成充电周期。BQ25790 检测电池电压并在不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值(终止电流)时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器会自动启动另一个充电周期。
TI 在该参考设计中使用自主模式为电池充电,但保留了 I2C 接口。设计人员可以通过将 BQ25790 的 PROG 引脚接地并配置一个 4.7kΩ 电阻器,将开关频率设置为 750kHz,并将默认充电电流设置为 2A。将 VAC1 和 VAC2 连接到 VBUS,并将 ACDRV1 和 ACDRV2 接地,因为外部适配器只有一个 USB Type-C 连接器,且无外部 ACFET-RBFET。方程式 1 展示了输入电流限制设置的计算。
设计人员可以通过更新 R128 和 R130 来达到预期的电流限值。在本参考设计中,设计人员按照 EVM 板的配置将电流限制设置为 1.4A。