ZHCUCO0 December 2024
图 4-2 展示了 TIDA-010269 电路板的正面和背面图像。放置在 AFE 和 TIDA-010269 电路板之间的 EMI 屏蔽可降低 EMI。这两个连接器插入到 TX + RX 板中。TIDA-10269 参考设计通过使用蓝线进行了评估和特性分析。在电源导轨的每个输入和输出端都有许多 0Ω 电阻器。0Ω 电阻器可以移除,并通过蓝线插入测试仪器。