ZHCUCO0 December 2024
TPS61178x 系列是一款 20V 同步升压转换器,内置栅极驱动器用于负载断开。TPS61178x 集成了两个低导通电阻功率 FET:一个 16mΩ 开关 FET 和一个 16mΩ 整流器 FET。TPS61178x 使用固定频率的峰值电流模式控制,集成了斜率补偿。在轻载情况下,TPS61178 进入自动 PFM 模式,而 TPS611781 则处于强制 PWM 模式。