ZHCUCO0 December 2024
此设计实现了一款全功率树设计,其中包括用于发送的单级无变压器高电压生成,以及从 5V USB Type-C 输入提供给 AFE 和 FPGA 的负载端低压。整个实现分为两个部分:高压电源(请参阅 设计适用于超声智能探头的双极高压 SEPIC 电源 应用手册)和低压电源。该系统通过 5V USB Type-C 连接从手机、笔记本电脑或台式机获取输入。然后,不同的电源管理设计会使用此 5V 输入为 FPGA 和 AFE 以及发送器供电,以监控设计中各个子系统的功耗。在接收器和发送器的低压电源中,每个 DC/DC 转换器都后跟一个 LDO,以通过较高的电源抑制比 (PSRR) 来消除噪声。由于超声智能探头是对噪声敏感的设计,因此高 PSRR 是提高图像质量的关键规格。FPGA、USB 控制器和时钟电源由使用 TPS54218、TPS7A96 和 TPS74401 器件的高效低功耗设计供电。最后,使用 INA231 器件监控每个电源级的电流,以提供更高性能的操作。图 2-3 展示了系统方框图。