确定电感的一条良好规则是,在最小输入电压下,将峰值间纹波电流设置为约最大输入电流的 40%。方程式 11 展示了流经等值电感器 L1 和 L2 的纹波电流。
方程式 11.
方程式 12 和 方程式 13 用于计算电感器值。
方程式 12.
方程式 13.
选择的 L1 电感值为 100μH,L2 电感值为 1000μH,以便于元件选型和可获得性。
开关频率为 fSW,Dmax 为 VIN 最小值时的占空比。为确保电感器不会饱和,可使用 方程式 14 和 方程式 15 计算电感器中的峰值电流。
方程式 14.
方程式 15.