ZHCUCO0 December 2024
SEPIC 和 Cuk 中的布局至关重要。在进行设计时,最重要的规则是降低高电流开关环路中的噪声,如 图 5-2 所示。电流从输入电源流向初级电感器并流经 MOSFET。为了更大限度地减小开关电流引起的电势,需要尽可能降低该环路的寄生电感。元件(初级电感器、输入电解电容器和 FET)必须尽可能彼此靠近放置。该布局中使用了一个接地平面,所有信号都返回到该低阻抗平面,如 图 5-3 所示。如果高压电路放置在传感器附近,则可能需要进行屏蔽,以更大限度地减少来自高压部分的辐射干扰的影响。