ZHCUCH8B November 2024 – November 2025 AM2612
AM261x LaunchPad 支持两个完全独立的 BoosterPack XL 连接器。BoosterPack 站点 #1(J1/J3、J2/J4)位于 OSPI0 闪存和 Micro-B USB 连接器之间。BoosterPack 站点 #2(J5/J7、J6/J8)位于 OSPI0 闪存和以太网附加电路板连接器之间。每个 GPIO 都通过 GPIO 多路复用器提供多项功能。从 SoC 连接到 BoosterPack 接头的信号包括:
AM261x LaunchPad 旨在与四个具有不同引脚排列的 Booster Pack 完全兼容。
根据原理图,BoosterPack 的模式由带有 BP_MUX_SW_S1 和 BP_MUX_SW_S0 网络的选择线路控制。BoosterPack 模式对应于以下选择线路组合:
| BP_MUX_SW_S1 | BP_MUX_SW_S0 | BoosterPack 模式 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 标准 LaunchPad/BoosterPack |
| 0 | 1 | 伺服电机控制 BoosterPack |
| 1 | 0 | IO-LINK |
| 1 | 1 | C2000 DRVx BoosterPack |
在以下引脚排列表中,空白的“所选网络”单元格表示 BoosterPack 引脚没有外部多路复用器,并且始终选择“BoosterPack 网络名称”中指示的网络。