ZHCUCH8B November 2024 – November 2025 AM2612
AM261x LaunchPad 通过将 AM261x FSI RX 和 TX 信号端接至 10 引脚接头来支持快速串行接口外设。该接口具有两条数据线路和一条时钟线路来用于接收和发送信号。该 10 引脚接头连接到 3.3V 系统电压电源。AM261x 内部引脚多路复用可用于在 FSI 信号和相关引脚的其他功能之间进行选择。一个 2:1 多路复用器可以在 FSI 和 OSPI1 信号之间进行选择,并将所选信号路由至 PCB 上的合适硬件。
图 2-26 LP-AM261 FSI 接口| OSPI1_MUX_SEL | 输出 |
|---|---|
| 0 | OSPI1 信号 |
| 1 | FSI 信号 |