对 LP-AM261 修订版 A 进行了以下 EVM 更新。
- 以太网
- 板载 DP83869 千兆位 PHY:LP-AM261 修订版 A 删除了以太网附加电路板生态系统支持,现在装配了 2 个板载 DP83869 千兆位以太网 PHY,各自配备一个 RJ-45 连接器。
- PMIC
- 禁用看门狗:TPS65036601 PMIC 上的 OTP 配置会默认启用看门狗计时器。如果该计时器处于空闲状态超过 12 分钟,会向 AM261x 器件触发复位信号。在修订版 A 上,通过 J1 引脚 1-2 上的跳线 SH-J1(该跳线默认在 EVM 上组装)将 PMIC 的 GPIO 引脚 (13) 连接到内部电压基准 VDD_1P8 引脚 (3),可在上电时禁用看门狗计时器。该连接会在 PMIC 上设置一个内部位,以在 PMIC 斜升之前禁用看门狗计时器。要在接通电源时启用看门狗,只需移除 J1 引脚 1-2 上的跳线,然后再向 LP-AM261 应用 5V/3A。
- nINT 和 GPIO 引脚分配:修订版 A 中 PMIC 引脚 13 (GPIO) 和 21 (nINT) 的网络分配已更正为其预期的用例网络。当 SH-J1 安装在 J1 引脚 2-3 上,并且 nINT 引脚 (21) 分配给 PMIC_INTn_GPIO0(连接到 AM261x MCU 上的 GPIO0)时,GPIO 引脚 (13) 会连接到 AM261x MCU 上的 SAFETY_ERRORn 引脚。在之前的 LP-AM261 修订版中,这些网络进行了交换。
- BoosterPack 引脚排列更改
- 伺服电机控制 BoosterPack:修订版 A 现在支持更大范围的伺服电机控制 BoosterPack。节 2.11.2 中显示了这些引脚排列变更。
- BoosterPack 电源引脚:默认情况下,现在会通过安装在 PCB 组件上 J13、J26 和 J27 的引脚 1-2 上的跳线启用引脚 J1-1 和 J5-41 上的 3V3 电源以及引脚 J3-21 和 J7-61 上的 5V0 电源。
- 将 GPIO124 路由至 J6-52,以便在接头上访问 CPTS0_TS_SYNC 信号。
- 通用
- GPIO 中断按钮连接到 GPIO5(从 GPIO124 更改)。
- IO 扩展器现在可以使用 PORz 进行复位。