注: 独立配置可用于大多数不需要使用外部以太网 BoosterPack 的软件开发用例。BoosterPack 设置将根据所需的硬件而有所不同。
在该配置中,Code Composer StudioTM 通过 JTAG 连接至 LaunchPad 并支持软件开发。板载 XDS110 调试探针会枚举一个虚拟 COM 端口 (VCP),用于通过 UART 与 AM261x MCU 通信。
按照以下步骤设置 AM261x LaunchPad 的默认配置:
- 收集所需的设备
- AM261x LaunchPad (LP-AM261)
- 5V/3A USB Type-C 电力输送
- Micro-USB 电缆
- 验证 LaunchPad 上的开关设置是否正确
- 使用 SW4 选择所需的引导模式(引导模式选择)
- 使用 S1 和 S2 选择所需的 ADC 电压基准模式(如果适用于应用)(ADC 和 DAC)
- 将 5V/3A USB Type-C 电源连接至 LaunchPad 的连接器 J25
- 将 micro-USB 电缆连接至 LaunchPad 的连接器 J24
- 确认 LaunchPad 上的电源状态 LED(D7、D12、D14、D15 和 D16)亮起
- LaunchPad 已可供使用。按照软件中的步骤开始开发软件