ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
此命令用于设置将用于 TIA1 偏移的值的源。TIA1 偏移是在主应用程序初始化期间启动时测得的。可以选择使用这些测量值,这些值也可以存储在校准数据中,或者可以由此命令直接提供。仅当偏移源设置为 0x2 时,才使用此命令提供的偏移值。
写入参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 7:2 | 保留 |
| 1:0 | TIA1 偏移源 0x0:使用来自校准数据的 TIA1 偏移(默认) 0x1:使用在主应用程序初始化期间计算出的 TIA1 偏移 0x2:使用此命令提供的 TIA1 偏移 | |
| 3:2 | 15:13 | TIA1 1 级偏移整数 偏移的二进制补码整数部分,单位为毫伏。 |
| 12:0 | TIA1 1 级偏移小数 偏移的小数部分,单位为毫伏。这始终会作为二进制补码值的一部分添加到整数部分。 1 = 1 / 8192 2 = 2 / 8192 | |
| 5:4 | 15:13 | TIA1 2 级偏移整数 偏移的二进制补码整数部分,单位为毫伏。 |
| 12:0 | TIA1 2 级偏移小数 偏移的小数部分,单位为毫伏。这始终会作为二进制补码值的一部分添加到整数部分。 1 = 1 / 8192 2 = 2 / 8192 |