ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
主应用程序可以在待机模式下执行闪存读取。可读取整个闪存,也可选择读取一个闪存块。主应用程序在使用中确定每个闪存块是存储在闪存还是 EEPROM 中。因此,读取 EEPROM 的过程是相同的。
以下命令用于读取闪存数据:
图 5-18 演示了闪存编程步骤。
对于每个读取命令事务都应使用节 3.5.4中所述的读取命令处理程序流程,以确保在检索尝试之前可以获取读取数据。
图 5-18 闪存读取主应用程序