ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
此命令用于从请求的源读取 TIA1 偏移值,并回读主应用程序用于计算的选定偏移源。
主机请求从中读取 TIA1 偏移的源。这意味着此命令返回的 TIA1 偏移可能不是主应用程序当前使用的偏移。为了读取当前正在使用的偏移,请确保请求的源与当前选择的源匹配。
命令参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 7:2 | 保留 |
| 1:0 | 请求的 TIA1 偏移源 0x0:从校准数据读取 TIA1 偏移 0x1:读取主应用程序初始化期间计算出的 TIA1 偏移 0x2:读取此命令提供的 TIA1 偏移 |
返回参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 7:2 | 保留 |
| 1:0 | 所选 TIA1 偏移源 0x0:使用来自校准数据的 TIA1 偏移 0x1:使用在主应用程序初始化期间计算出的 TIA1 偏移 0x2:使用此命令提供的 TIA1 偏移 | |
| 3:2 | 15:13 | 请求的 TIA1 1 级偏移整数 偏移的二进制补码整数部分,单位为毫伏。 |
| 12:0 | 请求的 TIA1 1 级偏移小数 偏移的小数部分,单位为毫伏。这始终会作为二进制补码值的一部分添加到整数部分。 1 = 1 / 8192 2 = 2 / 8192 | |
| 5:4 | 15:13 | 请求的 TIA1 2 级偏移整数 偏移的二进制补码整数部分,单位为毫伏。 |
| 12:0 | 请求的 TIA1 2 级偏移小数 偏移的小数部分,单位为毫伏。这始终会作为二进制补码值的一部分添加到整数部分。 1 = 1 / 8192 2 = 2 / 8192 |