ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
该 BIST 用于检测连接到 TIA1 的光电二极管的故障和 HUD 中光源的故障,从而检测可能导致意外亮度水平的情况。TPS99000-Q1 ADC 通道用于测量每个帧的 LED 电流、电压和光电二极管输出电平。DLPC230-Q1 会监视这些值,以检查可能发生的总越界情况。
表 6-12 定义了在此监控中检查的所有条件。
| 故障模式 | 信息位 | 操作 | 模式 | 条件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流 | 电压 | TIA 输出 | 其它 | ||||||||||
| R | G | B | R | G | B | R | G | B | |||||
| 光电二极管已断开连接、被阻止或对地短路 | 1 | 紧急关闭 | CM | ≥CL | ≥CL | ≥CL | ≤Min | ≤Min | ≤Min | ||||
| DM | CNL | ||||||||||||
| LED 阳极对地短路 | 2 | 日志错误 | CM | ≤Min | ≤Min | ≤Min | ≤Min | ≤Min | ≤Min | ||||
| 红色 LED 已断开 | 3 | 日志错误 | CM | ≥LAT | ≤Min | ||||||||
| 绿色 LED 已断开 | 4 | 日志错误 | CM | ≥LAT | ≤Min | ||||||||
| 蓝色 LED 已断开 | 5 | 日志错误 | CM | ≥LAT | ≤Min | ||||||||
| 红色 LED 短接 | 6 | 日志错误 | CM | ≥CL | <Max | ≤Min | >Min | >Min | |||||
| 绿色 LED 短接 | 7 | 日志错误 | CM | ≥CL | <Max | >Min | ≤Min | >Min | |||||
| 绿色 LED 短接 | 8 | 日志错误 | CM | ≥CL | <Max | >Min | >Min | ≤Min | |||||
| LED 关闭期间检测到光 | 9 | 紧急关闭 | CM / DM | 在 LED 关闭时间期间,TIA 输出大于阈值 | |||||||||