ZHCUC56G April   2016  – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 引言
    1. 1.1 文档概览
    2. 1.2 软件概述
    3. 1.3 抬头显示概述
  4. 电气接口
    1. 2.1 加电信号
      1. 2.1.1 STAY-IN-BOOT (TSTPT_0)
      2. 2.1.2 HOST_IF_SEL
      3. 2.1.3 CRCZ_CHKSUM_SEL
      4. 2.1.4 HOST_SPI_MODE
        1. 2.1.4.1 引导流程调试
      5. 2.1.5 SPREAD-SPECTRUM-DISABLE (TSTPT_5)
    2. 2.2 系统信号
      1. 2.2.1 HOST_IRQ
      2. 2.2.2 GPIO
  5. 通信协议
    1. 3.1 命令协议
    2. 3.2 SPI 规格
    3. 3.3 I2C 规范
    4. 3.4 写入
      1. 3.4.1 短写入
        1. 3.4.1.1 SPI 短写入
        2. 3.4.1.2 I2C 短写入
      2. 3.4.2 批量写入
        1. 3.4.2.1 SPI 批量写入
        2. 3.4.2.2 I2C 批量写入
      3. 3.4.3 写入命令处理
    5. 3.5 读取
      1. 3.5.1 读取预取
        1. 3.5.1.1 SPI 读取预取
        2. 3.5.1.2 I2C 读取预取
      2. 3.5.2 读取激活
        1. 3.5.2.1 SPI 读取激活
        2. 3.5.2.2 I2C 读取激活
      3. 3.5.3 短状态读取
        1. 3.5.3.1 SPI 短状态读取
        2. 3.5.3.2 I2C 短状态读取
      4. 3.5.4 读取命令处理
    6. 3.6 CRC 和校验和
      1. 3.6.1 CRC 计算
        1. 3.6.1.1 CRC 示例实现
        2. 3.6.1.2 CRC 示例
      2. 3.6.2 校验和计算
    7. 3.7 命令标签
  6. 系统运行
    1. 4.1 工作模式
      1. 4.1.1 待机
      2. 4.1.2 显示
      3. 4.1.3 校准
    2. 4.2 软件启动过程
  7. 应用和用例
    1. 5.1 显示和源
      1. 5.1.1 显示图像
      2. 5.1.2 支持的图像处理
      3. 5.1.3 外部视频
      4. 5.1.4 测试模式
      5. 5.1.5 启动界面图像
      6. 5.1.6 边框调整
      7. 5.1.7 图像翻转
    2. 5.2 批处理命令集
    3. 5.3 闪存编程
      1. 5.3.1 闪存程序 - 主应用程序
      2. 5.3.2 闪存读取 - 主应用程序
      3. 5.3.3 闪存程序 - 引导应用程序
    4. 5.4 温度管理
      1. 5.4.1 DMD 停止/解除停止温度管理
      2. 5.4.2 PWM 温度管理功能
      3. 5.4.3 调光级别覆盖温度管理
    5. 5.5 ADC 测量
      1. 5.5.1 序列对齐的 ADC 测量
      2. 5.5.2 单个 ADC 测量
  8. 测试和诊断
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 紧急关闭
      1. 6.2.1 紧急关闭原因
    3. 6.3 诊断存储器接口
    4. 6.4 测试说明
      1. 6.4.1 周期性测试
        1. 6.4.1.1  视频源损耗检测
          1. 6.4.1.1.1 配置
          2. 6.4.1.1.2 执行
          3. 6.4.1.1.3 失败操作
          4. 6.4.1.1.4 错误代码
        2. 6.4.1.2  视频信号灯校验和
          1. 6.4.1.2.1 配置
          2. 6.4.1.2.2 执行
          3. 6.4.1.2.3 失败操作
          4. 6.4.1.2.4 错误代码
        3. 6.4.1.3  视频帧计数器校验和
          1. 6.4.1.3.1 一像素帧计数器
          2. 6.4.1.3.2 七像素帧计数器
          3. 6.4.1.3.3 配置
          4. 6.4.1.3.4 执行
          5. 6.4.1.3.5 失败操作
          6. 6.4.1.3.6 错误代码
        4. 6.4.1.4  画面平均值
          1. 6.4.1.4.1 配置
          2. 6.4.1.4.2 执行
          3. 6.4.1.4.3 失败操作
          4. 6.4.1.4.4 错误代码
        5. 6.4.1.5  调光命令丢失
          1. 6.4.1.5.1 配置
          2. 6.4.1.5.2 执行
          3. 6.4.1.5.3 失败操作
          4. 6.4.1.5.4 错误代码
        6. 6.4.1.6  TPS99000-Q1 亮度过高监视器
          1. 6.4.1.6.1 配置
          2. 6.4.1.6.2 执行
          3. 6.4.1.6.3 失败操作
          4. 6.4.1.6.4 错误代码
        7. 6.4.1.7  照片反馈监视器
          1. 6.4.1.7.1 配置
          2. 6.4.1.7.2 执行
          3. 6.4.1.7.3 失败操作
          4. 6.4.1.7.4 错误代码
        8. 6.4.1.8  DLPC230-Q1 处理器存储器 ECC
          1. 6.4.1.8.1 配置
          2. 6.4.1.8.2 执行
          3. 6.4.1.8.3 失败操作
          4. 6.4.1.8.4 错误代码
        9. 6.4.1.9  闪存表传输 CRC
          1. 6.4.1.9.1 配置
          2. 6.4.1.9.2 执行
          3. 6.4.1.9.3 失败操作
          4. 6.4.1.9.4 错误代码
        10. 6.4.1.10 帧缓冲区交换看门狗
          1. 6.4.1.10.1 配置
          2. 6.4.1.10.2 执行
          3. 6.4.1.10.3 失败操作
          4. 6.4.1.10.4 错误代码
        11. 6.4.1.11 序列发生器指令读取看门狗
          1. 6.4.1.11.1 配置
          2. 6.4.1.11.2 执行
          3. 6.4.1.11.3 失败操作
          4. 6.4.1.11.4 错误代码
        12. 6.4.1.12 DMD 复位指令看门狗
          1. 6.4.1.12.1 配置
          2. 6.4.1.12.2 执行
          3. 6.4.1.12.3 失败操作
          4. 6.4.1.12.4 错误代码
        13. 6.4.1.13 DLPC230-Q1 系统电压监控器
          1. 6.4.1.13.1 配置
          2. 6.4.1.13.2 执行
          3. 6.4.1.13.3 失败操作
          4. 6.4.1.13.4 错误代码
        14. 6.4.1.14 DLPC230-Q1 DMD 电压监控器
          1. 6.4.1.14.1 配置
          2. 6.4.1.14.2 执行
          3. 6.4.1.14.3 失败操作
          4. 6.4.1.14.4 错误代码
        15. 6.4.1.15 DLPC230-Q1 TPS99000-Q1 带隙监视器
          1. 6.4.1.15.1 配置
          2. 6.4.1.15.2 执行
          3. 6.4.1.15.3 失败操作
          4. 6.4.1.15.4 错误代码
        16. 6.4.1.16 DMD 温度监测器
          1. 6.4.1.16.1 配置
          2. 6.4.1.16.2 执行
          3. 6.4.1.16.3 失败操作
          4. 6.4.1.16.4 错误代码
        17. 6.4.1.17 DMD 时钟监测器
          1. 6.4.1.17.1 配置
          2. 6.4.1.17.2 执行
          3. 6.4.1.17.3 失败操作
          4. 6.4.1.17.4 错误代码
        18. 6.4.1.18 DMD 高速接口训练
          1. 6.4.1.18.1 配置
          2. 6.4.1.18.2 执行
          3. 6.4.1.18.3 失败操作
          4. 6.4.1.18.4 错误代码
        19. 6.4.1.19 DMD 低速接口信号
          1. 6.4.1.19.1 配置
          2. 6.4.1.19.2 执行
          3. 6.4.1.19.3 失败操作
          4. 6.4.1.19.4 错误代码
        20. 6.4.1.20 TPS99000-Q1 DLPC230-Q1 处理器看门狗 (WD1)
          1. 6.4.1.20.1 配置
          2. 6.4.1.20.2 执行
          3. 6.4.1.20.3 失败操作
          4. 6.4.1.20.4 错误代码
        21. 6.4.1.21 TPS99000-Q1 DLPC230-Q1 序列发生器看门狗 (WD2)
          1. 6.4.1.21.1 配置
          2. 6.4.1.21.2 执行
          3. 6.4.1.21.3 失败操作
          4. 6.4.1.21.4 错误代码
        22. 6.4.1.22 TPS99000-Q1 温度警告/错误
          1. 6.4.1.22.1 配置
          2. 6.4.1.22.2 执行
          3. 6.4.1.22.3 失败操作
          4. 6.4.1.22.4 错误代码
        23. 6.4.1.23 TPS99000-Q1 时钟比率监视
          1. 6.4.1.23.1 配置
          2. 6.4.1.23.2 执行
          3. 6.4.1.23.3 失败操作
          4. 6.4.1.23.4 错误代码
        24. 6.4.1.24 TPS99000-Q1 寄存器密码锁定
          1. 6.4.1.24.1 配置
          2. 6.4.1.24.2 执行
          3. 6.4.1.24.3 失败操作
          4. 6.4.1.24.4 错误代码
        25. 6.4.1.25 TPS99000-Q1 寄存器校验和
          1. 6.4.1.25.1 配置
          2. 6.4.1.25.2 执行
          3. 6.4.1.25.3 失败操作
          4. 6.4.1.25.4 错误代码
        26. 6.4.1.26 软件监控器线程
          1. 6.4.1.26.1 配置
          2. 6.4.1.26.2 执行
          3. 6.4.1.26.3 失败操作
          4. 6.4.1.26.4 错误代码
      2. 6.4.2 非周期性测试
        1. 6.4.2.1  执行时间
        2. 6.4.2.2  DLPC230-Q1 前端功能 BIST(主)
          1. 6.4.2.2.1 配置
          2. 6.4.2.2.2 执行
          3. 6.4.2.2.3 失败操作
          4. 6.4.2.2.4 错误代码
        3. 6.4.2.3  DLPC230-Q1 后端功能 BIST(主)
          1. 6.4.2.3.1 配置
          2. 6.4.2.3.2 执行
          3. 6.4.2.3.3 失败操作
          4. 6.4.2.3.4 错误代码
        4. 6.4.2.4  DLPC230-Q1 存储器 BIST(主)
          1. 6.4.2.4.1 配置
          2. 6.4.2.4.2 执行
          3. 6.4.2.4.3 失败操作
          4. 6.4.2.4.4 错误代码
        5. 6.4.2.5  TPS99000-Q1 接口信号连接测试(主)
          1. 6.4.2.5.1 配置
          2. 6.4.2.5.2 执行
          3. 6.4.2.5.3 失败操作
          4. 6.4.2.5.4 错误代码
        6. 6.4.2.6  DAC 至 ADC 环路 BIST(主)
          1. 6.4.2.6.1 配置
          2. 6.4.2.6.2 执行
          3. 6.4.2.6.3 失败操作
          4. 6.4.2.6.4 错误代码
        7. 6.4.2.7  DMD 存储器测试(主)
          1. 6.4.2.7.1 配置
          2. 6.4.2.7.2 执行
          3. 6.4.2.7.3 失败操作
          4. 6.4.2.7.4 错误代码
        8. 6.4.2.8  闪存数据验证(引导/主)
          1. 6.4.2.8.1 配置
          2. 6.4.2.8.2 执行
          3. 6.4.2.8.3 失败操作
          4. 6.4.2.8.4 错误代码
        9. 6.4.2.9  DLPC230-Q1 引导 ROM CRC(引导)
          1. 6.4.2.9.1 配置
          2. 6.4.2.9.2 执行
          3. 6.4.2.9.3 失败操作
          4. 6.4.2.9.4 错误代码
        10. 6.4.2.10 DLPC230-Q1 闪存表 CRC(引导)
          1. 6.4.2.10.1 配置
          2. 6.4.2.10.2 执行
          3. 6.4.2.10.3 失败操作
          4. 6.4.2.10.4 错误代码
        11. 6.4.2.11 DLPC230-Q1 主应用程序 CRC(引导)
          1. 6.4.2.11.1 配置
          2. 6.4.2.11.2 执行
          3. 6.4.2.11.3 失败操作
          4. 6.4.2.11.4 错误代码
        12. 6.4.2.12 DLPC230-Q1 命令和闪存接口存储器测试(引导)
          1. 6.4.2.12.1 配置
          2. 6.4.2.12.2 执行
          3. 6.4.2.12.3 失败操作
          4. 6.4.2.12.4 错误代码
      3. 6.4.3 接口测试
        1. 6.4.3.1 温度传感器接口
          1. 6.4.3.1.1 失败操作
        2. 6.4.3.2 DLPC230-Q1 至 TPS99000-Q1 SPI 接口
          1. 6.4.3.2.1 失败操作
        3. 6.4.3.3 DLPC230-Q1 至 TPS99000-Q1 ADC 接口
          1. 6.4.3.3.1 失败操作
        4. 6.4.3.4 DMD 插座连通性测试
          1. 6.4.3.4.1 配置
          2. 6.4.3.4.2 执行
          3. 6.4.3.4.3 失败操作
          4. 6.4.3.4.4 错误代码
  9. 命令 - 引导应用程序
    1. 7.1 命令表
    2. 7.2 命令定义
      1. 7.2.1  系统复位 - 写入 (00h)
      2. 7.2.2  读取预取 - 写入 (01h)
      3. 7.2.3  读取激活 (02h)
      4. 7.2.4  系统软件版本 - 读取 (B0h)
      5. 7.2.5  闪存器件 ID - 读取 (B1h)
      6. 7.2.6  短状态 - 读取 (C0h)
      7. 7.2.7  错误历史 - 读取 (C1h)
      8. 7.2.8  清除短状态错误 - 写入 (C2h)
      9. 7.2.9  清除错误历史 - 写入 (C3h)
      10. 7.2.10 闪存完全擦除 - 写入 (E0h)
      11. 7.2.11 闪存数据写入 - 写入 (E1h)
      12. 7.2.12 闪存数据验证 - 写入 (E2h)
      13. 7.2.13 闪存接口速率 - 写入 (E3h)
      14. 7.2.14 闪存接口速率 - 读取 (E4h)
  10. 命令 - 主应用程序
    1. 8.1 模式可用性
    2. 8.2 命令定义
      1. 8.2.1   系统复位 - 写入 (00h)
      2. 8.2.2   读取预取 - 写入 (01h)
      3. 8.2.3   读取激活 (02h)
      4. 8.2.4   运行模式 - 写入 (03h)
      5. 8.2.5   运行模式 - 读取 (04h)
      6. 8.2.6   源选择 - 写入 (05h)
      7. 8.2.7   源选择 - 读取 (06h)
      8. 8.2.8   准备源切换 - 写入 (07h)
      9. 8.2.9   显示图像方向 - 写入 (18h)
      10. 8.2.10  显示图像方向 - 读取 (19h)
      11. 8.2.11  系统模式选择 - 写入 (1Ch)
      12. 8.2.12  系统模式选择 - 读取 (1Dh)
      13. 8.2.13  边框调整 - 写入 (1Fh)
      14. 8.2.14  边框调整 - 读取 (20h)
      15. 8.2.15  执行批处理命令集 - 写入 (21h)
      16. 8.2.16  执行延迟 - 写入 (22h)
      17. 8.2.17  GPIO 配置 - 写入 (23h)
      18. 8.2.18  GPIO 配置 - 读取 (24h)
      19. 8.2.19  GPIO 输出 - 写入 (25h)
      20. 8.2.20  GPIO 输出 - 读取 (26h)
      21. 8.2.21  GPIO 保留 - 读取 (27h)
      22. 8.2.22  执行非周期性 BIST - 写入 (28h)
      23. 8.2.23  外部视频校验和控制 - 写入 (29h)
      24. 8.2.24  外部视频校验和控制 - 读取 (2Ah)
      25. 8.2.25  外部视频校验和设置 - 写入 (2Bh)
      26. 8.2.26  外部视频校验和设置 - 读取 (2Ch)
      27. 8.2.27  DMD 插座连通性测试 - 写入 (2Dh)
      28. 8.2.28  DMD 插座连通性测试 - 读取 (2Eh)
      29. 8.2.29  画面平均值控制 - 写入 (2Fh)
      30. 8.2.30  画面平均值控制 - 读取 (30h)
      31. 8.2.31  调光 控制丢失 - 写入 (33h)
      32. 8.2.32  调光 控制丢失 - 读取 (34h)
      33. 8.2.33  PWM 温度管理使能 - 写入 (35h)
      34. 8.2.34  PWM 温度管理使能 - 读取 (36h)
      35. 8.2.35  PWM 温度管理源 - 写入 (37h)
      36. 8.2.36  PWM 温度管理源 - 读取 (38h)
      37. 8.2.37  PWM 温度管理占空比 - 读取 (39h)
      38. 8.2.38  调光级别覆盖温度管理使能 - 写入 (40h)
      39. 8.2.39  调光级别覆盖温度管理使能 - 读取 (41h)
      40. 8.2.40  调光级别覆盖温度管理源 - 写入 (42h)
      41. 8.2.41  调光级别覆盖温度管理源 - 读取 (43h)
      42. 8.2.42  调光级别覆盖温度管理占空比 - 读取 (44h)
      43. 8.2.43  调光级别 - 写入 (50h)
      44. 8.2.44  调光级别 - 读取 (51h)
      45. 8.2.45  对比度 - 写入 (52h)
      46. 8.2.46  对比度 - 读取 (53h)
      47. 8.2.47  去伽马选择 - 写入 (54h)
      48. 8.2.48  去伽马选择 - 读取 (55h)
      49. 8.2.49  调光补偿温度源选择 - 写入 (58h)
      50. 8.2.50  调光补偿温度源选择 - 读取 (59h)
      51. 8.2.51  补偿用主机覆盖温度 - 写入 (5Ah)
      52. 8.2.52  补偿用主机覆盖温度 - 读取 (5Bh)
      53. 8.2.53  ADC 测量 - 读取 (5Ch)
      54. 8.2.54  过亮控制 - 写入 (5Dh)
      55. 8.2.55  过亮控制 - 读取 (5Eh)
      56. 8.2.56  ADC 单次测量 - 读取 (63h)
      57. 8.2.57  照度分级选择 - 写入 (70h)
      58. 8.2.58  照度分级选择 - 读取 (71h)
      59. 8.2.59  TPS99000-Q1 RGB DAC 级别 - 写入 (80h)
      60. 8.2.60  TPS99000-Q1 RGB DAC 级别 - 读取 (81h)
      61. 8.2.61  TPS99000-Q1 RGB 限值 - 写入 (82h)
      62. 8.2.62  TPS99000-Q1 RGB 限值 - 读取 (83h)
      63. 8.2.63  TPS99000-Q1 空白电流电平 - 写入 (84h)
      64. 8.2.64  TPS99000-Q1 空白电流电平 - 读取 (85h)
      65. 8.2.65  TPS99000-Q1 TIA1 修整 - 写入 (86h)
      66. 8.2.66  TPS99000-Q1 TIA1 修整 - 读取 (87h)
      67. 8.2.67  TPS99000-Q1 TIA1 增益 - 写入 (88h)
      68. 8.2.68  TPS99000-Q1 TIA1 增益 - 读取 (89h)
      69. 8.2.69  TPS99000-Q1 TIA1 电容 - 写入 (8Ah)
      70. 8.2.70  TPS99000-Q1 TIA1 电容 - 读取 (8Bh)
      71. 8.2.71  TPS99000-Q1 TIA1 暗偏移 - 写入 (8Ch)
      72. 8.2.72  TPS99000-Q1 TIA1 暗偏移 - 读取 (8Dh)
      73. 8.2.73  TPS99000-Q1 TIA1 输入偏移 - 写入 (8Eh)
      74. 8.2.74  TPS99000-Q1 TIA1 输入偏移 - 读取 (8Fh)
      75. 8.2.75  TPS99000-Q1 DM 脉宽 - 写入 (90h)
      76. 8.2.76  TPS99000-Q1 DM 脉宽 - 读取 (91h)
      77. 8.2.77  TPS99000-Q1 驱动模式 - 写入 (92h)
      78. 8.2.78  TPS99000-Q1 驱动模式 - 读取 (93h)
      79. 8.2.79  TPS99000-Q1 ADC 配置 - 写入 (94h)
      80. 8.2.80  TPS99000-Q1 ADC 配置 - 读取 (95h)
      81. 8.2.81  TPS99000-Q1 照明同步控制 - 写入 (96h)
      82. 8.2.82  TPS99000-Q1 照明同步控制 - 读取 (97h)
      83. 8.2.83  TPS99000-Q1 TIA2 控制 - 写入 (98h)
      84. 8.2.84  TPS99000-Q1 TIA2 控制 - 读取 (99h)
      85. 8.2.85  LED 驱动错误 - 读取 (9Ah)
      86. 8.2.86  LED 驱动错误清除 - 写入 (9Bh)
      87. 8.2.87  TPS99000-Q1 测试多路复用选择 - 写入 (9Ch)
      88. 8.2.88  TPS99000-Q1 测试多路复用选择 - 读取 (9Dh)
      89. 8.2.89  TPS99000-Q1 TIA1 偏移 - 写入 (9Eh)
      90. 8.2.90  TPS99000-Q1 TIA1 偏移 - 读取 (9Fh)
      91. 8.2.91  闪存数据类型选择 - 写入 (A0h)
      92. 8.2.92  闪存数据擦除 - 写入 (A1h)
      93. 8.2.93  闪存数据写入 - 写入 (A2h)
      94. 8.2.94  闪存数据读取 - 读取 (A3h)
      95. 8.2.95  闪存数据验证 - 写入 (A4h)
      96. 8.2.96  闪存块计数 - 读取 (A5h)
      97. 8.2.97  闪存块 CRC - 读取 (A6h)
      98. 8.2.98  闪存结构版本 - 读取 (A7h)
      99. 8.2.99  闪存数据大小 - 读取 (A9h)
      100. 8.2.100 系统软件版本 - 读取 (B0h)
      101. 8.2.101 闪存器件 ID - 读取 (B1h)
      102. 8.2.102 DLPC230-Q1 器件 ID - 读取 (B2h)
      103. 8.2.103 DMD 器件 ID - 读取 (B3h)
      104. 8.2.104 TPS99000-Q1 器件 ID - 读取 (B4h)
      105. 8.2.105 系统温度 - 读取 (B5h)
      106. 8.2.106 当前源信息 - 读取 (B6h)
      107. 8.2.107 当前显示信息 - 读取 (B8h)
      108. 8.2.108 系统信息 - 读取 (BAh)
      109. 8.2.109 闪存接口速率 - 读取 (BBh)
      110. 8.2.110 短状态 - 读取 (C0h)
      111. 8.2.111 错误历史 - 读取 (C1h)
        1. 8.2.111.1 信息位 - 命令或通信
        2. 8.2.111.2 信息位 - 系统电压
        3. 8.2.111.3 信息位 - DMD 高速接口训练
        4. 8.2.111.4 信息位 - 照片反馈测试
        5. 8.2.111.5 信息位 - DMD 存储器测试
      112. 8.2.112 清除短状态错误 - 写入 (C2h)
      113. 8.2.113 清除错误历史 - 写入 (C3h)
  11. 命令 - 诊断接口
    1. 9.1 诊断命令读取过程
    2. 9.2 命令表
    3. 9.3 命令定义
      1. 9.3.1 读取预取 - 写入 (01h)
      2. 9.3.2 读取激活 (02h)
      3. 9.3.3 诊断接口状态 - 读取 (F0h)
      4. 9.3.4 诊断接口状态清除 - 写入 (F1h)
  12. 10闪存配置
    1. 10.1 概述
    2. 10.2 系统模式概述
    3. 10.3 校准数据
      1. 10.3.1 概述
      2. 10.3.2 顶层数据布局
        1. 10.3.2.1  CRC
        2. 10.3.2.2  Size
        3. 10.3.2.3  版本(主要、次要、补丁)
        4. 10.3.2.4  温度补偿源
        5. 10.3.2.5  驱动使能低电平时间
        6. 10.3.2.6  同步脉宽
        7. 10.3.2.7  RGB 空白百分比
        8. 10.3.2.8  TIA 修正
        9. 10.3.2.9  TIA 电容
        10. 10.3.2.10 TIA 暗偏移
        11. 10.3.2.11 TIA 输入偏移
        12. 10.3.2.12 TIA 级 X 偏移
        13. 10.3.2.13 工具信息(信息字节)
      3. 10.3.3 校准表数据布局
        1. 10.3.3.1 温度区域
      4. 10.3.4 调光级别数据布局
        1. 10.3.4.1 电流限制
        2. 10.3.4.2 X 组
        3. 10.3.4.3 空白级别
        4. 10.3.4.4 CMODE 启用
        5. 10.3.4.5 同步周期
        6. 10.3.4.6 COMPOUT 低电平时间
    4. 10.4 暂存区数据
      1. 10.4.1 CRC
      2. 10.4.2 块编号
      3. 10.4.3 版本(主要、次要、补丁)
      4. 10.4.4 自定义数据
  13.   A 错误代码
    1.     A.1 引导应用程序
    2.     A.2 主应用程序
  14.   修订历史记录

诊断存储器接口

诊断接口提供对 64 字节存储器的访问,该存储器在运行期间由 DLPC230-Q1 主应用程序更新。此诊断存储器信息旨在总结运行情况,并允许监控主机独立检查系统和主主机控制器的运行。

诊断存储器可通过独立于主机命令接口的单独端口进行访问。此接口的通信协议是 I2C 或 SPI,并且始终是主机命令接口未选择使用的协议。协议选择由上电时 HOST_IF_SEL 硬件信号的状态确定。对诊断接口进行访问和清除存储器内容的通信请求完全由 DLPC230-Q1 硬件处理。存储器中设置的值由 DLPC230-Q1 主应用程序软件更新。Chapter9 中介绍了诊断接口命令。读取和写入协议与主机命令接口相同。

以下命令用于诊断存储器接口:

  • 诊断接口状态 - 读取 - 从诊断存储器读取所需的字节。
  • 诊断接口状态清除 - 写入 - 将诊断存储器中所需的字节清除为 0。任何字节都可以被清除,但是只有在字节有可能达到最大值的情况下(例如计数器)才将它们清零。所有值都将以指定的速率更新,但清除某个值也可以让人更确信该值正在更新,以防该值在相当长的时间间隔后没有变化。

诊断存储器内容也可通过主机命令接口来读取,方法是从 DLPC230-Q1 主应用程序软件请求数据。请注意,主机命令接口没有用于清除诊断存储器的命令。该存储器只能通过专用诊断接口进行清除。

表 6-2 定义了诊断存储器内容。

表 6-2 诊断存储器定义
字节说明更新速率应清除
0运行模式

0x0:保留以供清除

0x1:主应用程序 - 待机

0x2:主应用程序 - 显示

0x3:主应用程序 - 校准

模式更改
2:1软件活动计数器

递增计数器以确认主应用程序仍处于活动状态。0-65535,滚动到 0。

大约 16ms
3TPS99000-Q1 状态

0 - 7:关闭

8:待机

9 - 11:为 DMD 供电

12:显示就绪

13:显示打开

14 - 17:停止

状态变化
4上次复位原因

0x0:下电上电

0x1:PROJ_ON

0x2:TPS99000-Q1 看门狗软件错误

0x3:TPS99000-Q1 看门狗序列错误

0x4:超出 TPS99000-Q1 芯片温度

0x5:软件控制的下电上电

0x7:主机控制的复位

0x8:仅软件控制的 DLPC230-Q1 复位

0x9 - 0xFF:保留

软件初始化
10:5保留
11错误历史记录计数

自上次通过主机命令接口清除错误历史记录以来接收到的错误数。请注意,清除此诊断字节不会重置计数。清除此诊断字节只会将该值设置为 0,直到主应用程序重新写入该值为止。

出错时
13:12上一次的错误代码

出现的最新错误代码。有关错误代码说明,请参阅节 A.2

位 15:12 - 未使用

位 11:0 - 错误代码。

出错时
14ECC 错误计数

自上次系统复位以来接收到的一位或多位 ECC 错误的数量。

出错时
15紧急关闭

0x0:未发生紧急关闭

0x1:发生了紧急关闭

出错时
19:16保留
23:20外部视频校验和结果

上次计算的外部视频校验和。

每帧
24画面平均值结果

上次计算得出的画面平均值。

每帧
25源类型

位 3

  • 0x1:外部源丢失

位 2:0

  • 0x0:不适用(待机模式或源转换)
  • 0x1:外部视频并行
  • 0x2:外部视频 OpenLDI
  • 0x3:测试模式
  • 0x4:启动界面

源更改
27:26外部源 - 每行总像素数

使用启动界面或测试模式时设置为 0。

源更改
29:28外部源 - 每帧总扫描行数

使用启动界面或测试模式时设置为 0。

源更改
31:30外部源 - 每行有效像素数

使用启动界面或测试模式时设置为 0。

源更改
33:32外部源 - 每帧有效扫描行数

使用启动界面或测试模式时设置为 0。

源更改
35:34序列最高温度

当前强制执行的最高序列温度。

位 15:8 - 温度的二进制补码整数部分,以摄氏度为单位

位 7:4 - 1/16 摄氏度步长始终添加到整数部分。请注意,即使整数部分为负,仍会添加此小数。

位 3:0 - 未使用

每帧
37:36保留
39:38DMD 滤波温度

位 15:8 - 温度的二进制补码整数部分,以摄氏度为单位

位 7:4 - 1/16 摄氏度步长始终添加到整数部分。请注意,即使整数部分为负,仍会添加此小数。

位 3:0 - 未使用

温度读取

大约 125ms

41:40TMP411 本地滤波温度

位 15:8 - 温度的二进制补码整数部分,以摄氏度为单位

位 7:4 - 1/16 摄氏度步长始终添加到整数部分。请注意,即使整数部分为负,仍会添加此小数。

位 3:0 - 未使用

温度读取

大约 125ms

43:42DMD VBIAS ADC 值

位 15:0 - 二进制补码整数格式。1mV 刻度。

每帧
45:44DMD VRESET ADC 值

位 15:0 - 二进制补码整数格式。1mV 刻度。

每帧
47:46DMD VOFFSET ADC 值

位 15:0 - 二进制补码整数格式。1mV 刻度。

每帧
53:48保留
55:54 调光级别

最后接收到的调光级别

调光命令
64:56保留