ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
读取数据通过两个主要事务来完成:读取预取 命令和读取激活 命令。进行这种双命令读取的原因是为了防止主机绑定到命令执行。主机可以在 DLPC230-Q1 嵌入式软件执行请求时请求数据,处理其他进程,然后读取请求的数据。节 3.5.4 定义了使用这两个事务和“短状态”从 DLPC230-Q1 读取任何数据的命令处理流程。