ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
启动界面图像是存储在闪存存储器中的各个二进制图像。如果有足够的存储空间,则闪存中最多可存储 8 个启动界面图像。需要时,从闪存加载启动界面图像所需的时间略小于 0.5 秒,在此期间将禁用照明。
支持不同的启动界面分辨率,具体取决于 DMD 器件型号。例如,对于 0.55" DMD,启动界面分辨率包括:
对于 0.46" DMD,启动界面分辨率包括:
不受支持的分辨率在存储到闪存存储器中之前,可以缩放为受支持的分辨率、裁剪或用黑色像素镶边。
支持的图像格式包括:
YCbCr 像素格式可实现更小的二进制尺寸。这可以降低闪存大小要求和闪存编程时间,但图像转换可能会略微降低图像质量。