ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
DLPC230-Q1 主应用程序将每个 LEDSEL、SEN 和 DEN 信号上的值强制设置为 TPS99000-Q1。然后,它使用 SPI 从 TPS99000-Q1 读回信号状态。
如果所有返回的信号状态都与预期值匹配,则该测试被视为通过。这可验证器件之间的照明信号连接。此外,还通过向 TPS99000-Q1 写入值并读回相同的值来测试 DLPC230-Q1 与 TPS99000-Q1 SPI 的连接。