ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
DLPC230-Q1 通过类似 SPI 的专用接口从 TPS99000-Q1 接收 ADC 数据。该接口上的每个写入事务都包括重复的命令位和奇校验位。两个命令数据包必须匹配并且奇偶校验位必须正确才能将写入事务视为有效。返回的数据包括前一个事务的错误位状态、重复的数据和错误位以及奇校验位。读取数据的两个副本和错误位必须匹配,并且奇偶校验位必须正确才能将写入事务视为有效。如果连续 3 个命令帧出现故障,主应用程序将执行操作。