ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
引导应用程序和主应用程序都支持闪存验证,方法是生成闪存数据块的 CRC 并将其与存储在每个闪存块中的预期值进行比较。这通常在闪存编程后立即执行,但也可以在上电或断电过程中执行。请注意,此测试需要读取整个闪存映像,因此可能会使上电时间显著增加。时间将随着闪存映像的大小而增加。