ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
有些应用在较高温度下会产生副作用,并需要风扇等主动冷却解决方案。对于使用由 PWM 信号控制的变速风扇的系统,DLPC230-Q1 提供了 PWM 温度管理功能。它旨在对系统温度等级进行自监控,并通过 PWM 占空比自动更新风扇速度。此实现避免了过度设计并减少了一个固定速度风扇的噪声电平。此功能还支持迟滞,以避免在温度区域和占空比电平之间来回切换。仅在温度降低时应用该迟滞。存储在 DLPC230 闪存内的二维 LUT 决定了转换温度和 PWM 占空比,以实现此自动功能。必须在 Automotive DLP Composer (TM) 工具中指定这些参数,其中包括启用/禁用、温度阈值、PWM 占空比百分比、PWM GPIO 引脚和迟滞。图 5-21 展示了一个示例用例。请参阅从节 8.2.33开始讨论的 PWM 温度管理命令 35h-39h。