ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
此命令用于设置 TPS99000-Q1 RGB DAC 级别。在一个序列中可以使用多个 RGB DAC 级别组。一个组被指定后,该组内的三个 DAC 级别也已确定。请注意,序列可能至少使用一个组。设置未用组的 DAC 级别的值对显示的图像没有影响。通常,所有序列都使用组 0。
写入参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 1:0 | 组 0 - 3。 |
| 3:2 | 11:0 | 红色组 DAC 级别 12 位,0 - 4095。 |
| 5:4 | 11:0 | 绿色组 DAC 级别 12 位,0 - 4095。 |
| 7:6 | 11:0 | 蓝色组 DAC 级别 12 位,0 - 4095。 |