ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
参考板有一个与电解电容器 C67 串联的二极管电桥,通电后会有很大的浪涌电流为 C67 充电。浪涌电流保护电路旨在限制该浪涌电流。当电路板电源开启时,电容器电流受 50Ω PTC 电阻器 RT1 的限制。成功加电后,辅助电源提供 3.3V 电压,然后微控制器开始工作,输出低电平信号以在 2 秒延迟后下拉 Q2 的基极,然后 Q2 关断以导通 Q1,从而为 C67 电流提供低电阻路径。Q1 的漏源击穿电压必须足够高,因为 RT1 上的压降非常高,有关该电压,请参阅图 3-40。可以在软件中设置延迟时间。