ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
该参考设计提供了源代码,因此设计人员可以直接调试固件,如节 3.3中所述。但是,软件调试需要更多时间。为了加快开发速度,该参考设计提供了一个基于 UART 的 GUI 软件,以帮助快速调整任何定制应用的参数。本节介绍了如何使用 GUI 软件调试和调整电机控制参数。
目前,只有 C2000 子板固件支持该 GUI。
当在 J8 处通过 UART 将主机 PC 连接到此参考板时,由于板载 UART 是隔离式 UART 端口,因此 UART 需要由外部电源供电。