ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
表 1-1 中列出了 TIDA-010273 规格。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统输入特性 | |||||
| 输入电压 (VINAC) | – | 165 | 230 | 265 | VAC |
| 输入频率 (fLINE) | – | 47 | 50 | 63 | Hz |
| 空载待机功耗 (PNL) | VINAC = 230V,Iout = 0A | – | 0.12 | – | W |
| 输入电流 (IIN) | VINAC = 230V,Iout = IMAX | – | 3 | – | A |
| 电机逆变器特性 | |||||
| PWM 开关频率 (fSW) | – | – | 15 | 30 | kHz |
| 额定输出功率 (POUT) | VINAC = 标称值 | – | 250 | W | |
| 输出电流 (IRMS) | VINAC = 标称值 | – | 3 | – | A |
| 逆变器效率 (Ƞ) | VINAC = 标称值,POUT = 标称值 | – | 99 | % | |
| 电机电频率 (f) | VINAC = 最小值至最大值 | 20 | 200 | 500 | Hz |
| 故障保护 | 过流、恢复失速、欠压、过压 | ||||
| 驱动控制方法和功能 | 采用三个或单个用于电流检测的分流电阻器的无传感器 FOC | ||||
| 系统特性 | |||||
| 内置辅助电源 | VINAC = 最小值至最大值 | 15V ±10%、100mA,3.3V ±10%、300mA | |||
| 工作环境 | 开放式框架 | -10 | 25 | 55 | °C |
| 电路板尺寸 | 长 × 宽 × 高 | 85mm × 55mm × 60mm | mm3 | ||
TI 建议该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将该器件作为成品供一般消费者使用。
TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在使用过程中或使用刚结束时,用户不得触摸电路板。