ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
要使用外部辅助电源测量 IPM 效率,请移除底部的 R72 以禁用板载辅助电源,并测量 J5 上的输入电流和 C19 两端的输入电压。探测 J10 上的 IPM 输出电压和电流。然后向相应的探针施加 15V 和 3.3V 电压,最后向 J5 施加直流输入电压,从 50VDC 开始,缓慢将输入电压增加至 300VDC。通过 USB 转 UART 适配器将 J8 上的 UART 连接到笔记本电脑,然后发送命令以通过笔记本电脑上的 GUI 软件运行电机。图 3-45 显示了测试设置。
图 3-45 使用外部辅助电源时的 IPM 效率测试设置图 3-46 显示了测试的 IPM 效率。