ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
要测试电路板效率,请测量 J5 上的输入电流和电压,并探测 J10 上的 IPM 输出电压和电流。然后直接向 J5 施加 300VDC 输入电压,还通过 USB 转 UART 适配器将 J8 上的 UART 连接到笔记本电脑,并发送命令以通过笔记本电脑上的 GUI 软件运行电机。图 3-47 显示了测试设置。
图 3-48 展示了 300VDC 下使用板载辅助电源时测试的电路板效率。