ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
图 3-43 显示了在 220VAC、250W、3480RPM (290Hz) 和 25C 环境温度下 DRV7308 的 50C 温升。该温升比节 3.4.3中所示的 300VDC 电源下的测试高 9C。原因是如果电路板采用交流电源供电,纹波电流会导致 C67 的温度升高,而对于该紧凑参考设计板,C67 非常靠近 DRV7308 (<5mm),因此 C67 的高温升最终会导致 DRV7308 的温度升高,因此如果电路板面积允许,请将电解电容器放置在离 DRV7308 相对较远的位置。