ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
GUI 软件可以在基于 Microsoft® Windows® 的系统上运行。GUI 有 6 个选项卡:“Control Window”、“Debug Windows”、“Control Parameters”、“Motor Parameters”、“System Parameters”和“Communication Setting”,如图 3-4 所示。此版本的 GUI 中不提供“Analysis Windows”。这些选项卡提供多种功能,例如电机控制、识别、控制参数调优、虚拟示波器、读写 MCU 闪存等。
图 3-4 GUI 软件