ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
单分流器电流检测技术测量直流链路总线电流,并在了解功率 FET 开关状态的情况下重建电机的三相电流。使用单一直流链路分流器的 PMSM 无传感器 FOC 应用手册中详细介绍了单分流器技术。
在该参考板上,通过移除两个分流器并短接电源模块的 U/V/W 接地连接来实现单分流器电流检测技术,如图 2-32 所示。
默认情况下,该电路板具有三个分流电阻器,图 2-33 展示了分流电阻器的布局。要使用单分流电阻器运行,请移除 R97 和 R104,同时保留 R83,将 IW_P、IV_P 和 IU_P(R83、R97 和 R104 的引脚 2)焊接在一起,则所有三相电流仅流经 R83。
图 2-33 分流电阻器布局直流链路电流是单向信号,因此可以将直流电流偏移设置为最小值或最大值,以提高直流链路电流的 ADC 采样范围,如图 2-34 所示。对于两个子板,将 R79 从 20kΩ 更改为 2.2kΩ/1% 电阻器,使基准电压具有 0.327V 偏移,以进行直流电流检测。
该电流采样电路的传递函数和单分流器的计算与三分流器相同。