ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
DRV7308 是一款三相电机驱动器 IPM,其中包含 205mΩ、650V E 模式氮化镓 (GaN),用于驱动高达 450V 直流电源轨的三相 BLDC 电机。这些应用包括 BLDC 电机的场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。该器件为所有 GaNFET 集成了前置驱动器,并对相位节点电压进行了压摆率控制。该器件有助于为采用 QFN 12mm x 12mm 封装的三相调制 FOC 驱动型 250W 电机驱动应用实现 99% 以上的效率,无需散热器。该器件可实现最短的死区时间,因此即使没有死区时间补偿,也能实现超静音运行。
具有电流限制的集成自举整流器消除了对相关反向恢复效率低下的外部自举二极管的需要,同时也消除了外部限流电阻器。DRV7308 提供 GaN FET 的全部三个低侧源极引脚,用于支持 3 分流器、2 分流器或 1 分流器电流检测。该器件集成了一个 12MHz、15V/μs 运算放大器,用于实现 BLDC 电机 FOC 和梯形控制中的单分流器电流检测。