图 3-1 显示了典型电机逆变器系统的概览。
参考板具有可实现完整电机驱动系统的功能组。以下是电路板上的块(及其功能)的列表,图 3-2 展示了电路板顶视图和 TIDA-010273 板的不同块。
- 电源线输入滤波器
- 三相逆变器
- 功率高达 250W 的三相逆变器支持 PMSM 或 IPM
- 15kHz 开关频率
- 1 至 3 个分流器电流检测
- 控制
- 采用 48 引脚 LQFP 封装的单个 TMS320F2800137 或 MSPM0G1507 系列 MCU
- 模拟信号的放大和输入滤波器
- 用于外部电机温度检测的接口
- 隔离式 UART 端口
- 辅助电源
TI 建议在使用该板时采取以下预防措施:
警告: - 电路板通电时,请勿触摸电路板的任何部分或连接到电路板的元件。
- 使用交流电源或墙上电源为套件供电。TI 建议使用隔离交流电源。
- 通电时请勿触摸电路板、套件或组合件的任何部分。(尽管电源模块散热器与电路板隔离,但高电压开关会在散热器身上产生一些电容耦合电压。)
- 控制接地可能很热。