ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
基于 UCC28911 的非隔离反激式电源为该参考设计提供辅助电源,可在 15VDC 下提供高达 100mA 的电流,在 5V 下提供高达 300mA 的电流。5V 用于通过附加的 TLV74033 稳压器为微控制器和相关电路生成 3.3V 电压。图 2-4 展示了 UCC28911 反激式电源电路。
将 R40、C35、R37、R41 和 C38 靠近 UCC28911 放置,通常不需要 C38,但如果 R37 和 R41 离 UCC28911 太远,可能需要 C38。