ZHCUC22 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
user_mtr1.h 中提供的用于 PMSM 和 BLDC 电机的参数如以下代码所示。如果在该电机上实施 FAST 技术或从电机数据表中获取参数,则可以识别电机参数。
#define USER_MOTOR1_TYPE MOTOR_TYPE_PM
#define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS (5)
#define USER_MOTOR1_Rr_Ohm (0.0f)
#define USER_MOTOR1_Rs_Ohm (4.5f)
#define USER_MOTOR1_Ls_d_H (0.0196f)
#define USER_MOTOR1_Ls_q_H (0.0196f)
#define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz (0.441f)