ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

CV - 设置和操作

除了负载和需要正确编程的相关寄存器之外,TPS92530 在恒定电压 (CV) 模式下的设置与 CC 模式类似。以下是将通道 1 设置为 CV 模式,输出电压为 30V 时的示例。首先确保禁用输出(CHxEN 设置为 0)。需要更改 SYSCFG2,以便将 CH1MODE 位 [1:0] 设置为 0x01。这会将通道 1 设置为 CV,并具有 88μA/V 的 gM(CV)。需要更改 SYSCFG3 寄存器,以便将 CH1ZERO 位设置为 0,而 CH1LEAD 位设置为 1。

GUID-20231207-SS0I-LK5C-752K-M2LKPQ8TRCFH-low.svg图 7-2 CV 模式的 SYSCFG2 和 SYSCFG3 设置

输出电压设定点由 CH1REF 设置控制。

V C S N x = V R E F x K C S N = V D A C x ( F S ) 1024 × C H x R E F [ 9 : 0 ] K C S N ;     K C S N = 1 27 ,   V D A C x ( F S ) = 2 . 45 V

V C S N 1 = 2 . 45   V 1024 × C H 1 R E F [ 9 : 0 ] ( 1 27 )   ⇒ C H 1 R E F [ 9 : 0 ] = V C S N 1 × 1024 2 . 45   V × 27 ⇒ C H 1 R E F [ 9 : 0 ] = 30   V × 1024 2 . 45   V × 27 ≅ 464   d e x i m a l 鉴于 CH1REF 是分布在 CHxREFL 和 CH1REFH 寄存器中的 10 位值,我们只需将 0x00 写入 CH1REF[1:0] 位 B1 和 B0,并为 CH1REF [9:2] 位 B9 至 B2 写入 0x74。

GUID-20231207-SS0I-CNKL-V17L-DC8NFQ1P0CXQ-low.svg图 7-3 设置 CV 模式的输出电压设定点

使用适当的值对这些寄存器进行编程后,CH1EN(SYSCFG1 寄存器的位 0)可以设置为 1。这将启用该通道并产生设置为 30V 的 CV 输出。