ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

SPI 命令窗口

SPI 命令框允许寄存器执行读取 和写入 操作,它还按顺序记录 SPI 状态。

GUID-20231201-SS0I-GG9L-HGBV-7HZSBG589KJJ-low.svg图 6-11 SPI 命令窗口

为确保电路板与 TPS92530-Q1 存在连接,我们可以通过执行图 6-11 中所示的以下步骤来执行读取命令。

  1. 在 Register Address 框中写入寄存器地址 (0x16h),也就是 CH1TON 寄存器:0x16。
  2. 双击 Send 执行两次命令。

将读取 CH1TON 寄存器(地址 0x16)的默认值(即 0x15),并且将在 SPI Status 窗口中显示,请参阅图 6-12。

GUID-20231204-SS0I-T72M-NZTM-V5PKTSXN2ZZC-low.svg图 6-12 SPI 读取示例.

将数据写入关联的寄存器地址:

  • 点击 Write 旁的复选框
  • 在 Write Data: 旁的框中写入所需数据,如图 6-13 中所示。

    在此示例中,我们将向 CH1TON 寄存器(地址 0x16)写入 0x12(十进制值 18)。

  • 点击 Send。
GUID-20231204-SS0I-9G35-FCKN-GQRHZM8WL5LD-low.svg图 6-13 SPI 写入示例.

可以执行该地址的读取来验证写入。在该窗口中可以快速读取或写入任何寄存器,而无需打开“Register Map”窗口。