ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

使用寄存器映射

要打开寄存器映射窗口,请选择“Device”窗口中的“Reg Map”按钮。此时会打开“Texas Instruments Register Map SPI”窗口。依次选择“File”和“Open File”,选择“530_RegMap_1_0”文本文件,然后选择“Open”按钮来加载寄存器映射设置。

GUID-20231201-SS0I-XDR3-53Q9-LWLNLZLZJXTB-low.svg 图 6-30 寄存器映射文件打开

TPS92530 的寄存器映射会打开,并从文本文件加载默认值。需要执行“Read All”操作来使用器件的当前寄存器状态更新寄存器映射字段。

GUID-20231201-SS0I-44SR-RC84-6NND1NJSB6DK-low.svg 图 6-31 执行“Read All”来检测当前寄存器状态

寄存器映射窗口提供多种功能,让用户可以对 TPS92530-Q1 寄存器执行读或写操作,并提供有关寄存器名称、寄存器地址(十进制和十六进制)、位定义、十六进制值、默认值和寄存器类型(读取/写入或读取)的信息。

GUID-20231201-SS0I-MSJ0-CP47-51XJMGBJT9WS-low.svg 图 6-32 寄存器选择、位信息和读取/写入操作

“File”菜单包括“Open File”、“Close File”和“Recent Project Files”选项。

GUID-20231201-SS0I-J6SQ-3CLW-SZP87KDLW74X-low.svg

用户可以通过“Register”菜单来执行“Reg Dump”,这是寄存器值的文本文件。用户可通过“Load Regs from file”菜单加载之前记录的寄存器设置。加载文件后,需要使用适当的按钮或命令写入所有这些寄存器。

GUID-20231201-SS0I-NWTX-QR62-6FMPZV75RW6L-low.svg

用户可以使用“Actions”菜单对所选寄存器或所有寄存器执行读取或写入。

GUID-20231201-SS0I-NWTX-QR62-6FMPZV75RW6L-low.svg

用户可以使用“Settings”菜单在启动时打开当前寄存器映射文件并执行“Read All”操作。

GUID-20231201-SS0I-SBKR-VZ9X-PDJBR0G7FJD7-low.svg

寄存器映射包括寄存器地址(十进制和十六进制)、寄存器名称、位 7 至位 0 数据、数据的十六进制值、数据的默认十六进制值和寄存器类型(读取或读取/写入)。对于逻辑高电平,每个位字段均为绿色,如果为逻辑低电平,则为红色。对于复选标记也是如此,“已选中”的位是逻辑高电平,而未选中的位是逻辑低电平。寄存器从左到右按照从 MSB 到 LSB 的顺序排列。

GUID-20231205-SS0I-FCBS-42ZN-HFS2FKNWM5C1-low.svg

选择特定寄存器后,会显示该特定寄存器的位名称。例如,选择寄存器 SYSCFG1,地址 0x00,其中位 7 是 LHSW,位 6 是 CMWEN,位 5 是 CH3INTPWM,位 4 是 CH3EN,位 3 是 CH2INTPWM,位 2 是 CH2EN,位 1 是 CH1INTPWM,位 0 是 CH1EN。此特定示例将 LHSW 设置为 0(0 = 正常工作),CMWEN 设置为 0(0 = 已禁用通信看门狗计时器),CH3INTPWM 设置为 0(0 = 由 UDIM3 输入上的外部信号执行 PWM 控制),CH3EN 设置为 1(1 = 已启用 LED 通道 3),CH2INTPWM 设置为 0(0 = 由 UDIM2 输入上的外部信号执行 PWM 控制),CH2EN 设置为 1(1 = 已启用 LED 通道 2),CH1INTPWM 设置为 0(0 = 由 UDIM1 输入上的外部信号执行 PWM 控制),CH1EN 设置为 1(1 = 已启用 LED 通道 1)。

GUID-20231205-SS0I-SVGB-CH6L-KQ6RXXFHLKPM-low.svg 图 6-33 寄存器映射窗口中选定的 SYSCFG1 设置。
方程式 2.